The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)
    • EPN051
    EAN
    3250612360550
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC EPN051

    Τιμή
    21,90 €
    / τμχ
    21,90 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC

    EPN051

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      2 A
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      250 V
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0,50
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 40 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 - 10 mm²
    • Είδος επαφών
      1NC+1NO
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0,10 W
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      8,75 mm
    • Βάθος
      58 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EPN051
    PDF
    RoHS report EPN051
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EPN051 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EPN051

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPN051 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPN051

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Installation manual da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EPN521 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 12V AC, 2NO
      EPN521
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 12V AC, 2NO
      Τιμή
      60,47 €
      / τμχ
      60,47 €
      / τμχ
    • 2
      EPN524 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 2NΟ
      EPN524
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 2NΟ
      Τιμή
      35,68 €
      / τμχ
      35,68 €
      / τμχ
    • 3
      EPN526 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 2NΟ
      EPN526
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 2NΟ
      Τιμή
      35,13 €
      / τμχ
      35,13 €
      / τμχ
    • 4
      EPN520 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 2NΟ
      EPN520
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 2NΟ
      Τιμή
      34,82 €
      / τμχ
      34,82 €
      / τμχ
    • 5
      EPN053 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
      EPN053
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
      Τιμή
      25,37 €
      / τμχ
      25,37 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα