The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)
    • EPN510
    EAN
    3250612369614
    Συσκευασία
    12 τμχ
    • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)

    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 1NO EPN510

    Τιμή
    30,22 €
    / τμχ
    30,22 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 1NO

    EPN510

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 4 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
    • EPN053

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

      25,37 €  / τμχ*
    • EPN052

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ

      27,27 €  / τμχ*
    • EPN051

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC

      21,90 €  / τμχ*
    • EPN050

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

      27,46 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    • Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία
      6 mA
    • Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1
      16 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NO
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 - 10 mm²
    • Αριθμός επαφών
      1
    Τάση
    • Τάση εντολής AC
      230 - 230 V
    • Τάση εντολής DC
      110 - 110 V
    • Τάση εντολής 2
      110 - 110 V
    • Τάση εντολής 1
      230 - 230 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      250 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      250 - 250 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 40 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      1,20 W
    • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
      25 VA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      63 mm
    Φωτισμός
    • Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού
      800 VA
    • Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλ­ληλη αντιστάθ­μιση
      900 VA
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NO
      1
    • Αριθμός επαφών NC
      0

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EPN510
    PDF
    RoHS report EPN510
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EPN510 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EPN510

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPN510 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPN510

      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 1NO

      PDF
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
      EPS410B
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
      Τιμή
      66,45 €
      / τμχ
      66,45 €
      / τμχ
    • 2
      EPN051 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
      EPN051
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
      Τιμή
      21,90 €
      / τμχ
      21,90 €
      / τμχ
    • 3
      EPN524 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 2NΟ
      EPN524
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 2NΟ
      Τιμή
      35,68 €
      / τμχ
      35,68 €
      / τμχ
    • 4
      EPN518 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 1NO + 1NC
      EPN518
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 1NO + 1NC
      Τιμή
      40,38 €
      / τμχ
      40,38 €
      / τμχ
    • 5
      EPN540 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 4NΟ
      EPN540
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 4NΟ
      Τιμή
      75,43 €
      / τμχ
      75,43 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα