The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)
    • EPN050
    EAN
    3250612360543
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V EPN050

    Τιμή
    27,46 €
    / τμχ
    27,46 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

    EPN050

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      1 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0,50
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 40 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 - 10 mm²
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0,10 W
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      85 mm
    • Πλάτος
      8,90 mm
    • Βάθος
      58 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EPN050
    PDF
    RoHS report EPN050
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EPN050 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EPN050

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPN050 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPN050

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Commandes centralisées EPN050 EPN052 | Hager

      Commandes centralisées EPN050 EPN052

      Installation manual da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      125,11 kB
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
      EPS410B
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
      Τιμή
      66,45 €
      / τμχ
      66,45 €
      / τμχ
    • 2
      EPN051 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
      EPN051
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
      Τιμή
      21,90 €
      / τμχ
      21,90 €
      / τμχ
    • 3
      EPN524 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 2NΟ
      EPN524
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 2NΟ
      Τιμή
      35,68 €
      / τμχ
      35,68 €
      / τμχ
    • 4
      EPN518 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 1NO + 1NC
      EPN518
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 1NO + 1NC
      Τιμή
      40,38 €
      / τμχ
      40,38 €
      / τμχ
    • 5
      EPN540 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 4NΟ
      EPN540
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 4NΟ
      Τιμή
      75,43 €
      / τμχ
      75,43 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα