The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)
  • EPN546
  • Υλικά ράγας

ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 3NO + 1NC EPN546

EAN
3250612369430
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
70,51 €
/ τμχ
70,51 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

Παρόμοια προϊόντα:

EPN540

ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 3NO + 1NC

EPN546

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 4 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
  • EPN053

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

    24,39 €  / τμχ*
  • EPN052

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ

    26,22 €  / τμχ*
  • EPN051

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC

    21,06 €  / τμχ*
  • EPN050

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

    26,40 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    16 A
  • Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία
    6 mA
  • Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1
    16 A
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    2
Σύνδεση
  • Είδος επαφών
    3NO+1NC
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    1 - 6 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    1.5 - 10 mm²
  • Αριθμός επαφών
    4
Τάση
  • Τάση εντολής AC
    230 - 230 V
  • Τάση εντολής DC
    110 - 110 V
  • Τάση εντολής 2
    110 - 110 V
  • Τάση εντολής 1
    230 - 230 V
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    400 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    250 - 400 V
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -5 - 40 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -40 - 80 °C
Συνδεσιμότητα
  • Είδος σύνδεσης
    Βιδωτοί ακροδέκτες
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    3,60 W
  • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
    55 VA
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    35 mm
  • Βάθος
    63 mm
Φωτισμός
  • Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού
    800 VA
  • Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλ­ληλη αντιστάθ­μιση
    900 VA
Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών NO
    3
  • Αριθμός επαφών NC
    1

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration EPN546
PDF
Hager RoHS report EPN546
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα EPN546 | Hager

    Εικόνα προϊόντος EPN546

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPN546 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPN546

    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 3NO + 1NC

    PDF
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    EPS450B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC
    EPS450B
    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC
    Τιμή
    74,39 €
    / τμχ
    74,39 €
    / τμχ
  • 2
    EPN050 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
    EPN050
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
    Τιμή
    26,40 €
    / τμχ
    26,40 €
    / τμχ
  • 3
    EPN052 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ
    EPN052
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ
    Τιμή
    26,22 €
    / τμχ
    26,22 €
    / τμχ
  • 4
    EPN524 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 2NΟ
    EPN524
    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 24V AC/12V DC, 2NΟ
    Τιμή
    34,31 €
    / τμχ
    34,31 €
    / τμχ
  • 5
    EPN540 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 4NΟ
    EPN540
    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V AC/110V DC, 4NΟ
    Τιμή
    72,53 €
    / τμχ
    72,53 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα