ΨΗΦ.ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ BLUETOOTH + ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ EGK101
EAN
3250612276059
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
194,32 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού σε σειρά1.000 W
Λειτουργίες
-
Εφεδρεία σε έτη10 y
-
Με συγχρονισμό μέσω δικτύουΝαί
-
Με συγχρονισμό quartzΝαί
Εξοπλισμός
-
Ακρίβεια ανά ημέρα0,25 s
-
Με πρόγραμμα παλμούΝαί
-
Αριθμός καναλιών1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1x αλλαγή
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.2 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.2 - 4 mm²
Ρυθμίσεις
-
Καθημερινό πρόγραμμαΝαί
-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμαΝαί
-
Ετήσιο πρόγραμμαΝαί
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλλαγής1 min
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR, nl-NL 2018-12-20
PDF2,47 MBInstallation manual en-GB 2017-03-27
PDF1,12 MBInstallation manual en-GB 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Product attachment
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF317,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση