EAN
3250617579469
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 15 Min
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης2 - 1.000 lx
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Διαστάσεις
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 50 °C
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), πολυανθρακικό (PC)
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP54
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠαράλληλη σύνδεση πολλών ανιχνευτών για την επέκταση της περιοχής ανίχνευσης
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση στην οροφή
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07
PDF935,24 kBInstallation manual fi-FI, el-GR, nn-NO, sv-SE 2014-11-14
PDF1,69 MB -
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2016-10-03
PDF372,73 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-11-14
PDF110,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση