
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W/2000LUMEN IP55 ΛΕΥΚΟΣ EE637
EAN
3250612256075
Συσκευασία
1 τμχ
Ομάδα τιμών
B110
Τιμή
87,83 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Με αισθητήρα φωτόςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησηςΟχι
Φωτισμός
-
Θερμότητα χρώματος4.000 - 4.000 K
-
Lumen2.000 lm
-
Αριθμός λαμπτήρων20
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΟχι
-
Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτησηΝαί
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK04
Εξοπλισμός
-
ΡυθμιζόμενοΝαί
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται λάμπαΝαί
Διαστάσεις
-
Μήκος164 mm
-
Πλάτος107 mm
-
Ύψος140 mm
Ισχύς
-
Σύστημα ονομαστικής ισχύος20 W
Σύνδεση
-
Κατάλληλο για χρήση ως κλέμαΝαί
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE 2019-05-14
PDF1,05 MBManual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02)
Installation manual en-GB, de-DE 2018-02-14
PDF1,50 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση