ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 30W/3000LUMEN ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ EE634
EAN
3250612256044
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
123,51 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Με αισθητήρα φωτόςΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησηςΝαί
Φωτισμός
-
Θερμότητα χρώματος4.000 - 4.000 K
-
Lumen3.000 lm
-
Αριθμός λαμπτήρων30
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΟχι
-
Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτησηΝαί
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK04
Εξοπλισμός
-
ΡυθμιζόμενοΝαί
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται λάμπαΝαί
Διαστάσεις
-
Μήκος226 mm
-
Πλάτος156 mm
-
Ύψος141 mm
Ισχύς
-
Σύστημα ονομαστικής ισχύος30 W
Σύνδεση
-
Κατάλληλο για χρήση ως κλέμαΝαί
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE 2019-10-14
PDF2,76 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση