ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 12W/1200LUMEN ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ EE632
Τιμή
88,50 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Με αισθητήρα φωτόςΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησηςΝαί
Φωτισμός
-
Θερμότητα χρώματος4.000 - 4.000 K
-
Lumen1.200 lm
-
Αριθμός λαμπτήρων12
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΟχι
-
Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτησηΝαί
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK04
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Εξοπλισμός
-
ΡυθμιζόμενοΝαί
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται λάμπαΝαί
Διαστάσεις
-
Μήκος100 mm
-
Πλάτος127 mm
-
Ύψος140 mm
Ισχύς
-
Σύστημα ονομαστικής ισχύος12 W
Σύνδεση
-
Κατάλληλο για χρήση ως κλέμαΝαί
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE632
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 12W/1200LUMEN ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE 2019-10-14
PDF2,76 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση