ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟ EE820 EE820
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα αισθητήρων κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Γωνία ανίχνευσης140 -140 °
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης140 - 140
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 15 Min
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΟχι
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Ύψος εγκατάστασης2 - 4 m
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.500 W
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
-
ΛειτουργίαΜπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μεμονωμένη μονάδα
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε 2 τρόπους λειτουργίας: ενεργοποίηση ανάλογα με τον χρόνο και το φως ή λειτουργία παλμού
-
ΚάλυμμαΜε στοιχεία καλύμματος για περιορισμό του πεδίου ανίχνευσης
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά16 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά8 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE820
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF557,10 kB
Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..
Installation manual fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF1,60 MB
Installation manual en-GB, nl-NL 2015-01-08
PDF2,96 MB -
Other Documents
Setting instruction for EE82xx-EE83xx - Motion detector (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09)
Other Documents en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2016-11-29
PDF1,28 MB -
Data sheet
Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF1,64 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-07-17
PDF105,41 kB