ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 125A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ ECP310D
EAN
3250612231409
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
417,19 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης125 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος107 mm
-
Βάθος60 mm
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΗλεκτρικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο γιαΑγορά/προσφορά
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης50 - 50 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης50 - 50 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης5 - 5 Nm
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης του ρεύματος0,25 - 125,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N92 - 276 V
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-Ph160 - 480 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειαςB
-
Τύπος τιμολόγησηςT1...T2 (230 V AC)/-
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος VA2 VA
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In0,60 W
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2019-10-02
PDF1,66 MBInstallation manual el-GR 2021-09-20
PDF1,78 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση