Ο μετρητής ενέργειας ECM140D της Hager, με πιστοποίηση MID και επικοινωνία M-Bus, προσφέρει ακριβή μέτρηση και αξιόπιστη τιμολόγηση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Υποστηρίζει άμεση μέτρηση έως 40A, διαθέτει κλάση ακρίβειας Β και καταγραφή δύο τιμολογίων (T1/T2). Με πλάτος μόλις 1 στοιχείου (18 mm) και τοποθέτηση σε ράγα DIN, αποτελεί ιδανική λύση για κατοικίες και ελαφρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612231294
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busM-BUS
-
Πόλοι1P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης40 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος18 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΟπτικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο γιαΑγορά/προσφορά
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης16 - 16 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης16 - 16 mm²
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα busΤερματικό σύνδεσης bus
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1 - 1 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης ρεύματος0,25 - 40,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N92 - 276 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειαςB
-
Τύπος τιμολογίου- /T1...T2 M-BUS
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος (VA)2 VA
-
Απώλεια ισχύος στο IN1 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις
-
Μορφές δεδομένωνM-BUS
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECM140D
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A 1ΣΤ. MBUS MID
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2019-09-26
PDF828,30 kB -
Other Documents
Other Documents International 2020-01-01
XLS187,00 kB -
Manual
Installer Leaflet ECM140D
Manual de-DE, en-GB 2024-01-11
PDF2,06 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση