ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 80A MID M-BUS ECM380D
EAN
3250612231348
Συσκευασία
1 τμχ
430,03 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busM-BUS
-
Πόλοι3P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα80 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης80 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος60 mm
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΟπτικός
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο γιαΑγορά/προσφορά
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης33 - 33 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης33 - 33 mm²
-
Τύπος σύνδεσης Συστήματος BusΤερματική σύνδεση bus
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2 - 2 Nm
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης του ρεύματος0,25 - 80,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N92 - 276 V
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-Ph160 - 480 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειαςB
-
Τύπος τιμολόγησηςT1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος VA2 VA
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In0,60 W
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2019-09-30
PDF1,54 MBInstallation manual el-GR 2021-11-22
PDF1,66 MB -
Product attachment
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση