The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Υλικά προστασίας ράγας
  • Ρελέ διαρ­ροής
  • CFA225H
  • Υλικά ράγας

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 2X25Α CFA225H

EAN
3250611613640
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
92,57 €
/ τμχ
92,57 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 2X25Α

CFA225H

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
  • Αντάπτορες ράγας DIN
  • LZ060

    ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

    1,72 €  / τμχ*
  • L061

    ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

    2,15 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική
  • Πόλοι
    1P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
    300 mA
  • Τελική ικανότητα διακοπής Idm
    1,50 kA
  • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-1
    6 kA
  • Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C
    21 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
    2,80 - 2,80 Nm
  • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
    2,80 - 2,80 Nm
  • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
    Βιδωτοί ακροδέκτες
  • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
    δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
  • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
    2,80 - 2,80 Nm
Τάση
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V
  • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
    AC
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    500 V
  • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
    4.000 V
  • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
    253 V
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 50 Hz
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    2
Συμβατότητα
  • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
    Ναί
Ασφάλεια
  • Τύπος διαφορικής προστασίας
    A
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
Σύνδεση
  • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
    1 - 25 mm²
  • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
    1 - 16 mm²
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    16 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    25 mm²
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    1,30 W
Συνθήκες χρήσης
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
    2.000 m
Αντοχή
  • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
    2.000
  • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
    4.000
Συνδεσιμότητα
  • Είδος σύνδεσης
    Βιδωτοί ακροδέκτες
  • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
    Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
  • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
    Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    35 mm
  • Βάθος
    70 mm

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CFA225H
PDF
Hager RoHS report CFA225H
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα CFA225H | Hager

    Εικόνα προϊόντος CFA225H

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CFA225H | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CFA225H

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 2X25Α

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager

    Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

    PDF
    591,91 kB
    Εικόνα Notice Inter diff 16-63 A | Hager

    Notice Inter diff 16-63 A

    Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

    PDF
    705,75 kB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-08-26 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    CDF525D - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 2P 25A
    CDF525D
    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 2P 25A
    Τιμή
    116,24 €
    / τμχ
    116,24 €
    / τμχ
  • 2
    CE441J - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X40A
    CE441J
    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X40A
    Τιμή
    92,15 €
    / τμχ
    92,15 €
    / τμχ
  • 3
    CE464J - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X63A
    CE464J
    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X63A
    Τιμή
    131,24 €
    / τμχ
    131,24 €
    / τμχ
  • 4
    CDH225H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X25Α
    CDH225H
    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X25Α
    Τιμή
    104,45 €
    / τμχ
    104,45 €
    / τμχ
  • 5
    CFC225H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X25A
    CFC225H
    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X25A
    Τιμή
    59,98 €
    / τμχ
    59,98 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα