The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Ρελέ διαρ­ροής τύπου A Restart
    • CDA463SP
    Το ρελέ διαρροής CDA463SP Restart Pro της Hager, τύπου A, 3P+N, 63A και ευαισθησίας 30mA συνδυάζει προστασία από διαρροές με λειτουργία αυτόματης επαναφοράς, εξασφαλίζοντας αυξημένη διαθεσιμότητα και αδιάλειπτη παροχή όπου απαιτείται. Κατάλληλο για δίκτυα 400V AC, διαθέτει Inc 6kA, Uimp 4kV, προστασία IP20 και βιδωτούς ακροδέκτες 1,5-35mm². Με πλάτος 7 στοιχείων, αποτελεί ιδανική επιλογή για κατοικίες και ελαφρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250611653158
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ διαρ­ροής τύπου A Restart

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 4X63A RESTART PRO CDA463SP CDA463SP

    Τιμή
    629,65 €
    / τμχ
    629,65 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 4X63A RESTART PRO CDA463SP

    CDA463SP

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Αντάπτορες ράγας DIN
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      2,24 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      3P+N
    • Αριθμός πόλων
      4
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      30 mA
    • Τελική ικανότητα διακοπής Idm
      0,63 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-1
      6 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      63 A
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      3 - 3 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      3 - 3 Nm
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      3 - 3 Nm
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      400 - 400 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
      440 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      7
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      A
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1,5 - 35,0 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1,5 - 35,0 mm²
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      12 W
    Συνθήκες χρήσης
    • Προστασία από υγρασία
      95%/55°C
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 60 °C
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      1.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      4.000
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      106 mm
    • Πλάτος
      125 mm
    • Βάθος
      74 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    RoHS report CDA463SP
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα CDA463SP | Hager

      Εικόνα προϊόντος CDA463SP

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDA463SP | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDA463SP

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 4X63A RESTART PRO

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-15 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-15

      PDF
      1,92 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      262,98 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      CDA225SC - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 2X25A RESTART CDA225SC
      CDA225SC
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 2X25A RESTART
      Τιμή
      338,97 €
      / τμχ
      338,97 €
      / τμχ
    • 2
      CFA463SP - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 4X63A RESTART PRO CFA463SP
      CFA463SP
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 4X63A RESTART PRO
      Τιμή
      552,91 €
      / τμχ
      552,91 €
      / τμχ
    • 3
      CDA263SC - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 2X63A RESTART CDA263SC
      CDA263SC
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 2X63A RESTART
      Τιμή
      413,70 €
      / τμχ
      413,70 €
      / τμχ
    • 4
      CFA440SP - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 4X40A RESTART PRO CFA440SP
      CFA440SP
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 4X40A RESTART PRO
      Τιμή
      440,12 €
      / τμχ
      440,12 €
      / τμχ
    • 5
      CDA240SC - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 2X40A RESTART CDA240SC
      CDA240SC
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 30mA 2X40A RESTART
      Τιμή
      355,92 €
      / τμχ
      355,92 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα