The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Ρελέ διαρ­ροής με ενσωματωμένη ασφάλεια (RCBO)
    • ADA906H
    Το RCBO ADA906H της Hager, 1P+N, 6A και καμπύλης C, προσφέρει συνδυασμένη προστασία από διαρροές 30mA, υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Τύπου A, είναι κατάλληλο για κυκλώματα με ηλεκτρονικές συσκευές και εφαρμογές όπου απαιτείται αυξημένη ασφάλεια. Διαθέτει ικανότητα διακοπής 6kA, τάση λειτουργίας 240V AC, Uimp 4kV και συμπαγή κατασκευή 2 στοιχείων (35mm) για εύκολη εγκατάσταση.
    EAN
    3250611026808
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ διαρ­ροής με ενσωματωμένη ασφάλεια (RCBO)

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 6A ADA906H ADA906H

    Τιμή
    97,65 €
    / τμχ
    97,65 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 6A ADA906H

    ADA906H

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • AZ010

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΚΙΤΡΙΝΟ

      2,54 €  / τμχ*
    • AZ002

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΓΚΡΙ

      1,62 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      1P+N
    • Αριθμός προστατευ­μένων πόλων
      1
    • Καμπύλη
      C
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      A
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1
      6 kA
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
      240 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      240 - 240 V
    • Κατηγορία υπέρ­τασης σύμφωνα με το IEC 60947-1
      3
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      6 A
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      30 mA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C
      7,27 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      7,15 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C
      7,04 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C
      6,92 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C
      6,81 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      6,69 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C
      6,58 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C
      6,46 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C
      6,35 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      6,23 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C
      6,12 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C
      6 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C
      5,9 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      5,8 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      5,7 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      5,6 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C
      5,5 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C
      5,4 A
    • Ελάχιστη/μέγιστη τιμή κατωφλίου της θερμικής λειτουρ­γίας AC
      1,13 - 1,45 A
    • Συντελεστής διόρ­θωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 2 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα
      1
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      1,90 W
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,10 - 2,10 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,10 - 2,10 Nm
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    Συνθήκες χρήσης
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    • Κλάση περιο­ρισμού ενέρ­γειας I²t
      3
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 40 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 70 °C
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Προστασία από υγρασία
      Για όλα τα κλίματα
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      2.000
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 16 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 25 mm²
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      68 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    REACH declaration ADA906H
    PDF
    RoHS report ADA906H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ADA906H | Hager

      Εικόνα προϊόντος ADA906H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ADA906H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ADA906H

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 6A

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      280,00 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      AFA932H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 32A AFA932H
      AFA932H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 32A
      Τιμή
      150,93 €
      / τμχ
      150,93 €
      / τμχ
    • 2
      AFM475H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 25A AFM475H
      AFM475H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 25A
      Τιμή
      252,17 €
      / τμχ
      252,17 €
      / τμχ
    • 3
      ADM470H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 20Α ADM470H
      ADM470H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 20Α
      Τιμή
      199,49 €
      / τμχ
      199,49 €
      / τμχ
    • 4
      ADA932H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 32Α ADA932H
      ADA932H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 32Α
      Τιμή
      106,47 €
      / τμχ
      106,47 €
      / τμχ
    • 5
      ADA920H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 20Α ADA920H
      ADA920H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 20Α
      Τιμή
      89,40 €
      / τμχ
      89,40 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα