Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κάλυμμα για το κουμπί πίεσης 18 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 19 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 40 °C
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων30 mA
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςplug-in σύνδεσης
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας21 - 32 V
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος30 mA
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος28 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος28 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος41 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων1
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΠλαστικό
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busKNX Secure
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 81181000
BERKER ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ KNX SECURE 2 ΕΝΤΟΛΩΝ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2025-05-07
PDF3,40 MB -
Manual
Manual en-GB, fr-FR, de-AT, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, da-DK, sv-SE, el-GR, tr-TR 2024-09-30
PDF6,32 MB -
KNX product database
KNX product database International 2025-04-17
KNXPROD1,01 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2025-08-19
PDF13,41 MB
Application Guide en-GB 2026-04-01
PDF4,25 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2025-03-12
PDF295,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση