The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • 81181026

BERKER Q.x ΠΛΗΚΤΡΑ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE 81181026

EAN
4011334540250
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
30,00 €
/ τμχ
30,00 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

BERKER Q.x ΠΛΗΚΤΡΑ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE

81181026

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Απαραίτητα αξεσουάρ

Previous
Previous
81181000
81181000
BERKER ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ KNX SECURE 2 ΕΝΤΟΛΩΝ
223,50 €/ τμχ
Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Πλαίσια 1 διαθέσιμα προϊόντα

Συμβατά προϊόντα

  • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Πλαίσια
  • 10116086

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.1 ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ

    6,81 €  / τμχ*

Κωδικοί

  • 81181000

    BERKER ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ KNX SECURE 2 ΕΝΤΟΛΩΝ

    223,50 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Υλικά
  • Υλικό
    Πλαστικό
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
  • Αντοχή σε κρούση IK
    IK04

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2025-04-30
PDF
1,96 MB
Hager REACH declaration 81181026
PDF
Hager RoHS report 81181026
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα 81181026 | Hager

    Εικόνα προϊόντος 81181026

  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual en-GB 2025-05-07 | Hager

    Installation manual en-GB 2025-05-07

    PDF
    3,40 MB
  • KNX product database

    Εικόνα KNX product database International 2025-04-17 | Hager

    KNX product database International 2025-04-17

    KNXPROD
    1,01 MB
  • Application Guide

    Εικόνα Application Guide en-GB 2025-08-19 | Hager

    Application Guide en-GB 2025-08-19

    PDF
    13,41 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-US 2026-01-28

    PDF
    428,87 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα