BERKER S.1/B.x ΠΛΗΚΤΡΑ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ LASER ΧΑΡΑΞΗ ΛΕΥΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE 81181180
EAN
4011334003120
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
33,06 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
81181000
BERKER ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ KNX SECURE 2 ΕΝΤΟΛΩΝ
223,50 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν πίεσης
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΠλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος10 mm
-
Πλάτος55 mm
-
Βάθος31 mm
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK04
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-US 2026-01-28
PDF428,87 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση