B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ 80960460
EAN
3250617154673
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
12,89 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (5)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Διάμετρος58 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 80960460
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση