ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ S.1/B.3/B.7 ΜΠΕΖ / ΛΕΥΚΟ 80262161
EAN
4011334449805
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
200,88 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης1,10 - 1,10 m
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας10 s
Λειτουργίες
-
Μέγιστος κύκλος λειτουργίας30 min
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων10 mA
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Ανίχνευση
-
Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης45 - 90 °
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης90 - 180
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Κείμενο
-
ΜπουτόνΜε μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε λειτουργία δοκιμής, Λειτουργία master/slave για την κάλυψη μεγάλων περιοχών ανίχνευσης, Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμα ON/μόνιμα OFF
-
ΛειτουργίαΠροσομοίωση παρουσίας, Με λειτουργία party
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης, Με προστασία αποσυναρμολόγησης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 80262161
ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ S.1/B.3/B.7 ΜΠΕΖ / ΛΕΥΚΟ
PDF -
KNX product database
ETS Database for 80262xxx
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
KNXPROD254,40 kB -
Application Guide
Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link
Application Guide en-GB, pl-PL 2016-08-04
PDF2,34 MB
Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)
Application Guide International 2016-02-09
PDF2,90 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-30
PDF257,09 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση