B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 INOX 80960452
EAN
3250617154628
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
12,89 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος55,50 mm
-
Πλάτος55,50 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 80960452
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ S.1/B.3/B.7 ΜΠΕΖ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση