B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ COMF ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ • 75162592 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

        Μενού
        • E-catalogue
        • Λύσεις
          Λύσεις Hager
          Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
          Μάθετε περισσότερα
          • Λύσεις
          • Διανομή Ενέργειας
            Λύσεις Hager
            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
            Μάθετε περισσότερα
          • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
            • KNX ETS
            • KNX easy
            • KNX quicklink
            • Micro-modules
            • Domovea
            • Berker KNX
            • Δες τα όλα
            Λύσεις Hager
            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
            Μάθετε περισσότερα
          • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
            Λύσεις Hager
            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
            Μάθετε περισσότερα
          • Διαχείριση καλωδίων
            Λύσεις Hager
            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
            Μάθετε περισσότερα
          • Διακοπτικό υλικό
            • Berker S.1
            • Berker B.3
            • Berker B.7
            • Berker K.1
            • Berker K.5
            • Berker Q.1
            • Berker Q.3
            • Δες τα όλα
            Λύσεις Hager
            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
            Μάθετε περισσότερα
          • Δες τα όλα
        • On-line εργαλεία
          Hager Configurator
          Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
          Hager Configurator
          • On-line εργαλεία
          • Hager configurator
            Hager Configurator
            Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
            Hager Configurator
          • Δες τα όλα
        • Γνώση
          Download Center
          Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
          Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
          • Γνώση
          • Έντυπα
            Download Center
            Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
            Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
          • Δες τα όλα
        • Υποστήριξη
          Υποστήριξη
          Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
          Ας μιλήσουμε!
          • Υποστήριξη
          • FAQ
            • FAQ - Γενικού περιεχομένου
            • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
            • Δες τα όλα
            Υποστήριξη
            Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
            Ας μιλήσουμε!
          • How-to videos
            • Διανομή ενέργειας
            • Σειρές διακοπτικού υλικού
            • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
            • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
            • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
            • Δες τα όλα
            Υποστήριξη
            Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
            Ας μιλήσουμε!
          • Δες τα όλα
        • Σχετικά με μας
          Σχετικά με μας
          Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
          Μάθετε περισσότερα
          • Σχετικά με μας
          • Τα νέα μας
            Σχετικά με μας
            Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
            Μάθετε περισσότερα
          • Recovery update
            Σχετικά με μας
            Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
            Μάθετε περισσότερα
          • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
            Σχετικά με μας
            Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
            Μάθετε περισσότερα
          • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
            Σχετικά με μας
            Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
            Μάθετε περισσότερα
          • Καταστήματα του δικτύου μας
            Σχετικά με μας
            Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
            Μάθετε περισσότερα
          • Επικοινωνία
            Σχετικά με μας
            Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
            Μάθετε περισσότερα
          • Newsletter εγγραφή
            Σχετικά με μας
            Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
            Μάθετε περισσότερα
          • Δες τα όλα
        • Δείτε όλες τις κατηγορίες
        Λογαριασμός
        • Κατάλογος
        • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
        • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
        • Διακόπτες KNX B.IQ
        • 75162592
        75162592 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
        75162592 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ

        B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ

        75162592

        75162592 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
        75162592 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
        • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX

        B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 75162592

        EAN
        4011334372103
        Συσκευασία
        1 τμχ
        Τιμή
        291,84 €
        / τμχ
        291,84 €
        / τμχ

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Προσθήκη σε λίστα
        Προσθήκη σε λίστα

        Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

        Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

        Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
        • Αξεσουάρ
        • Τεχνικές ιδιότητες
        • Περιβαλλοντική αξία
        • Τεκμηρίωση
        • Περισσότερα προϊόντα
        Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

        Ολοκληρώστε το συστημά σας

        Απαραίτητα αξεσουάρ

        Previous
        Previous
        75040001
        75040001
        ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX
        142,00 €/ τμχ
        Προσθήκη σε λίστα
        Προσθήκη σε λίστα

        Προαιρετικά αξεσουάρ

        • Ετικέτες σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα

        Ολοκληρώστε το συστημά σας

        • Ετικέτες σήμανσης
        • 75900080

          B.IQ ΘΗΚΗ ΕΤΤΙΚΕΤΩΝ 2 ΕΩΣ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

          18,77 €  / τμχ*
          Προσθήκη σε λίστα
          Προσθήκη σε λίστα

        Τεχνικές ιδιότητες

        Εγκατάσταση, τοποθέτηση
        • Τοποθέτηση
          Χωνευτή τοποθέτηση
        Συνθήκες χρήσης
        • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
          -5 - 45 °C
        Λειτουρ­γίες
        • Με θερμοστάτη
          Οχι
        Διαστάσεις
        • Ύψος
          88,50 mm
        • Πλάτος
          88,50 mm
        • Βάθος
          16,65 mm
        Εξοπλισμός
        • Αριθμός δυαδικών εισόδων
          4
        Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
        • Με ένδειξη LED
          Ναί
        Υλικά
        • Χρώμα
          Μαύρο
        • Κωδικός RAL
          9005
        • Υλικό
          Γυαλί
        • Φινίρισμα επιφάνειας
          Γυαλιστερό
        Οθόνη
        • Με οθόνη
          Οχι
        Παρελ­κόμενα
        • Πλακίδια με θέση επιγραφής
          Οχι
        Κείμενο
        • Λειτουργία
          Για λειτουρ­γίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών
        • Ασφάλεια
          Με προστασία αποσυναρ­μολόγησης

        Περιβαλλοντική αξία

        Συμμόρφωση RoHS Ναί
        Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

        Πιστοποιήσεις και έγγραφα

        REACH-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        32,91 kB
        RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        33,36 kB

        Λήψεις

        • Εικόνα προϊόντος

          Εικόνα 75162592 | Hager

          Εικόνα προϊόντος 75162592

        • Installation manual

          Εικόνα Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager

          Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

          Installation manual International 2004-04-20

          PDF
          400,23 kB
        • Tool

          Εικόνα Label templates (DesignPro 2000) for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx, as from: 2014-01 | Hager

          Label templates (DesignPro 2000) for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx, as from: 2014-01

          Tool de-DE 2023-10-30

          ZIP
          72,77 kB
        • KNX product database

          Εικόνα KNX Database (from ETS2) for 751625xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10) | Hager

          KNX Database (from ETS2) for 751625xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10)

          KNX product database International 2023-08-25

          VD1
          100,78 kB
          Εικόνα KNX Database (from ETS2) for 7516259xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10) | Hager

          KNX Database (from ETS2) for 7516259xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10)

          KNX product database International 2023-08-25

          VD1
          200,08 kB
        • Application Guide

          Εικόνα Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager

          Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

          Application Guide en-GB 2020-01-01

          PDF
          195,58 kB
        • Declaration of conformity

          Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

          Declaration of Conformity

          Declaration of conformity International 2021-03-05

          PDF
          258,49 kB
          Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

          Declaration of Conformity

          Declaration of conformity International 2021-03-05

          PDF
          258,73 kB
        Περισσότερα τεκμηρίωση

        Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

          5
        • 1
          75161590 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ
          75161590
          B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ
          Τιμή
          227,56 €
          / τμχ
          227,56 €
          / τμχ
        • 2
          75161592 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
          75161592
          B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
          Τιμή
          227,56 €
          / τμχ
          227,56 €
          / τμχ
        • 3
          75161593 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT INOX
          75161593
          B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT INOX
          Τιμή
          209,88 €
          / τμχ
          209,88 €
          / τμχ
        • 4
          75161594 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
          75161594
          B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
          Τιμή
          237,05 €
          / τμχ
          237,05 €
          / τμχ
        • 5
          75161599 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΛΕΥΚΟ
          75161599
          B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΛΕΥΚΟ
          Τιμή
          147,61 €
          / τμχ
          147,61 €
          / τμχ

        Προϊόντα και Λύσεις

        • E-catalogue
        • Διανομή ενέργειας
        • Διαχείριση ενέργειας
        • Διαχείριση καλωδίων
        • Αυτοματισμοί κτιρίων
        • Διακοπτικό υλικό
        • Έξυπνo σπίτι

        Επικοινωνία και Υποστήριξη

        • Επικοινωνία
        • FAQs
        • How-to videos
        • On-line Εργαλεία
        • Έντυπα
        • Ακαδημία Hager

        Σχετικά με εμάς

        Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

        Μάθετε περισσότερα για μάς

        • Πολιτική απορρήτου
        • Cookies
        • Αναφορά προβλήματος

        Hager Hellas A.E.B.E.
        Μάτσα 7
        Κηφισιά 14564
        Ελλάδα