B.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΠΕΖ 50069940
EAN
4011334387688
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
13,74 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
-
Τύπος μπουτόνΜονό μπουτόν πίεσης
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Βάθος41 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Λειτουργία διακόπτηΜεταγωγική επαφή
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση
-
ΦωτισμόςΜπορεί να φωτιστεί με την χρήση λυχνίας Neon ή πυράκτωσης με επαφή Ν, Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση