B.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΠΕΖ 61300240
EAN
4011334058045
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
17,48 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL1013
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο με πλήρες περίβλημα
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα, Σύνδεση με βίδες
-
Με στήριξη με νύχιΟχι
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος0
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Λειτουργία διακόπτη2x 1- πόλος off
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση