3036
EAN
4011334023388
Συσκευασία
10 Κομμάτια
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό πλήκτρο
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης, Για βιδωτή στερέωση
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
ΦωτισμόςΓια κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
-
Λειτουργία διακόπτηOff / μεταγωγή
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση