B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALI TUNABLE WHITE 2997
EAN
4011334510086
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
89,88 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Φωτισμός
-
Θερμότητα χρώματος2.000 - 10.000 K
Συνδεσιμότητα
-
Dimming DALIΝαί
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος50 mm
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
ΦωτισμόςΠ.χ. λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες αλογόνου NV και LED
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF208,78 kBDeclaration of conformity International 2021-03-05
PDF898,01 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση