B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W 2909
EAN
4011334510055
Συσκευασία
1 τμχ
63,09 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος50 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικό
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,20 W
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming3 - 40 W
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ασφάλεια λεπτών καλωδίων)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF891,81 kBDeclaration of conformity International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση