B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W 2973
EAN
4011334510079
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
91,36 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος24 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος43 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming3 - 60 W
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
-
ΤάσηΕφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF388,51 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF1,00 MBDeclaration of conformity International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση