B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1 20441404
EAN
4011334354666
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
294,62 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης10 - 40 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος42 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kBInstallation manual en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-01-19
PDF155,89 kBDeclaration of conformity International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση