B.ΠΛΑΚ.ΔΙΑΚ.ΕΞΑΕΡ.4Θ.S.1/B.3/B.7ΛΕΥΚ ΜΑΤ • 1096190900 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Διακοπτικό υλικό
  • Berker S.1
  • Θέρμαν­ση/εξαερισμός - Berker S.1
  • 1096190900

B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ

1096190900

  • Διακοπτικό υλικό

B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ 1096190900

EAN
4011334508151
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
15,86 €
/ τμχ
15,86 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική
  • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
    Περιστροφικό
Υλικά
  • Χρώμα
    Λευκό
  • Κωδικός RAL
    9010
  • Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
  • Υλικό
    Θερμοπλαστικό
  • Μεταχεί­ριση
    Ακατέρ­γαστο
Διαστάσεις
  • Ύψος
    58 mm
  • Πλάτος
    58 mm
  • Βάθος
    20 mm
Συνδεσιμότητα
  • Τρόπος στήριξης
    Στερέωση με βιδες
Εξοπλισμός
  • Πλακίδια φωτεινά
    Οχι
Παρελ­κόμενα
  • Πλακίδια με θέση επιγραφής
    Οχι
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
  • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
    Berker S.x/B.x
Κείμενο

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,94 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα 1096190900 | Hager

    Εικόνα προϊόντος 1096190900

  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-10-08

    PDF
    224,35 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    20301404 - B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
    20301404
    B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
    Τιμή
    120,75 €
    / τμχ
    120,75 €
    / τμχ
  • 2
    20301606 - B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
    20301606
    B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
    Τιμή
    118,56 €
    / τμχ
    118,56 €
    / τμχ
  • 3
    20301909 - B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
    20301909
    B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
    Τιμή
    111,88 €
    / τμχ
    111,88 €
    / τμχ
  • 4
    20308982 - B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΠΕΖ S.1
    20308982
    B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΠΕΖ S.1
    Τιμή
    106,88 €
    / τμχ
    106,88 €
    / τμχ
  • 5
    20308989 - B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ S.1
    20308989
    B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ S.1
    Τιμή
    106,88 €
    / τμχ
    106,88 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα