B.TOUCH CONTROL ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΚΡΕΣ 13192116
EAN
4011334437642
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
38,80 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
75740101
B.TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ KNX 3.5''
843,10 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος94 mm
-
Βάθος4 mm
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-09-27
PDF217,26 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση