Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Αξεσουάρ/εξαρτήματα για θερμοστάτη χώρου/θερμοστάτη ρολογιού 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 50 °C
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων10 mA
-
Ενσωματωμένο βάθος25,50 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος29 mm
-
Ύψος75 mm
-
Πλάτος95 mm
-
Βάθος44 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων6
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9005
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Με οθόνηΝαί
-
Λειτουργία16 χρονικές εντολές και ξυπνητήρι, Μονάδες λογικής: 4x AND, 4x OR με 4 εισόδους το καθένα, Λειτουργίες όπως μεταγώγη, ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος περσίδων, έως και 16 σενάρια, έλεγχος κλίματος, ενεργοποίηση συστημάτων συναγερμού, ημερομηνία, ώρα, Αυτόματη λειτουργία για τον έλεγχο του φωτισμού, των περσίδων και των ρολών, των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, λειτουργία κλειδώματος για τον καθαρισμό της επιφάνειας χειρισμού χρήστη
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX, Έλεγχος θερμοκρασίας, Μέτρηση θερμοκρασίας
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75740101
B.TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ KNX 3.5''
PDF -
Installation manual
Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03)
Installation manual International 2022-02-16
PDF9,38 MB -
KNX product database
KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD6,38 MBKNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD6,97 MB -
Application Guide
Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link
Application Guide en-GB, pl-PL 2016-07-04
PDF7,93 MB
Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07)
Application Guide en-GB, pl-PL 2015-07-22
PDF1,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF904,06 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF904,06 kB