B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 11986084
Τιμή
20,28 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 38 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος υποδοχής λαμπτήραE14
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Κείμενο
-
ΣήμανσηΚεντρικό τεμάχιο χωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνQ.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11986084
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση