Formation au logiciel Hagercad édition Basic 


Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec
le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A

Référence : TER022

Illustration de la formation TER022 de Hager explore, Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad.T

Pourquoi participer à la formation du logiciel Hagercad édition Basic ?

Grâce à cette formation, vous apprendrez à installer et à configurer Hagercad édition Basic qui est un logiciel métier permettant de concevoir et de chiffrer des tableaux électriques basse tension jusqu’à 630 ampères. Vous serez également capable d’éditer un dossier technique complet pour la réalisation et l’installation de l’armoire de distribution électrique. Cette formation est un prérequis pour pouvoir être formé à Hagercad édition Expert et à Hagercad édition Premium.


Tarif, durée, modalités...

pictogramme Hager représentant la durée des formations

Durée

7 heures

pictogramme Hager représentant les formations en présentiel

Modalité

Présentiel 

 
pictogramme Hager représentant le tarif des formations

Tarif

310 € HT

pictogramme Hager représentant le profil des candidats

Profil

Confirmé

 


Objectifs de la formation
Hagercad édition Basic

zéro un, Hager Installer et configurer le logiciel Hagercad.

zéro deux, Hager Concevoir et chiffrer des tableaux électriques basse tension à l’aide du logiciel.

zéro trois, Hager Editer un dossier technique complet pour la réalisation et l’installation de l’armoire de distribution électrique.



Programme de la formation
Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad jusqu'à 630 A

Jour 1 de la formation Hager explore

• Apports de base du logiciel Hagercad (configuration système requise, installation et démarrage, présentation des fonctionnalités, paramètres et personnalisation),
• prise en main du logiciel (création d'un dossier Projet, choix des appareils, conception d'un schéma unifilaire assisté et commande manuelle, détermination de l’enveloppe, chiffrage du projet, réalisation d'un dossier client qualitatif et professionnel, exercices d’application au fil des étapes).


  •  
    pdf272,26 KB

  • Méthodes et moyens pédagogiques

    • Pédagogie active par la mise en situation,
    • travail direct sur le logiciel à l’aide de PC fournis sous environnement Windows et logiciel,
    • 80 % du temps consacré aux études de cas et à la pratique du logiciel,
    • support de formation numérique.

     

  • Prérequis formation Hagercad Basic

    • Avoir suivi les formations TER411 (Déterminez un schéma d’installation électrique tertiaire à partir d’un cahier des charges) et TER421 (Concevez une armoire de distribution électrique tertiaire),
    • avoir des connaissances de l'outil informatique et de l'environnement Windows.

     

  • Public concerné

    • Installateurs électriciens,
    • distributeurs,
    • bureaux d’études,
    • tableautiers.

     

  • Modalités d'évaluation

    • Questionnaires d'évaluation des compétences avant et après formation,
    • évaluation à chaud,
    • remise d'une attestation de formation ou d'une attestation de réussite.

     

  • Qualification des formateurs

    • Formateurs experts en compétences techniques spécifiques métier, pédagogues.