The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose
    • ZAY77620
    EAN
    3250611074137
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose

    Bandeau avant, Pièce de rechange, pour armoires KVS, taille 2 ZAY77620

    Prix
    163,10 €
    HT/ Pièce *
    163,10 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bandeau avant, Pièce de rechange, pour armoires KVS, taille 2

    ZAY77620

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • ZAL64U

      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

      3 652,21 € HT  / Pièce*
    • ZAL84U

      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

      4 173,95 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      62 mm
    • Largeur
      1 110 mm
    • Profon­deur
      38 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      4
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Maté­riau
      Plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    Déclaration REACH ZAY77620
    PDF
    Rapport RoHS ZAY77620
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAY77620 | Hager France

      Image produit ZAY77620

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAY77620 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ZAY77620

      Bandeau avant, Pièce de rechange, pour armoires KVS, taille 2

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27

      PDF
      215,94 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAY95075 - Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
      ZAY95075
      Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
      Prix
      81,40 €
      HT/ Pièce *
      81,40 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ZAX013 - Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm
      ZAX013
      Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm
      Prix
      1 953,57 €
      HT/ Pièce *
      1 953,57 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ZAX015 - Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire kvs largeur 780 mm
      ZAX015
      Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      Prix
      939,14 €
      HT/ Pièce *
      939,14 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ZAY49468 - Profil semi-cylindre, Accessoire, à empreinte carré
      ZAY49468
      Profil semi-cylindre, Accessoire, à empreinte carré
      Prix
      135,08 €
      HT/ Pièce *
      135,08 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ZAX103E - Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire kvs largeur 1445 mm
      ZAX103E
      Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire KVS largeur 1445 mm
      Prix
      1 678,92 €
      HT/ Pièce *
      1 678,92 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026