The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • ZAY49468

Profil semi-cylindre, Accessoire, à empreinte carré ZAY49468

EAN
3250611074755
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
129,45 €
HT/ Pièce *
129,45 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Profil semi-cylindre, Accessoire, à empreinte carré

ZAY49468

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • ZAL53U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm

    2 700,00 € HT  / Pièce*
  • ZAL83U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm

    3 050,00 € HT  / Pièce*
  • ZAL64U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

    3 500,00 € HT  / Pièce*
  • ZAL84U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

    4 000,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    32 mm
  • Largeur
    17 mm
  • Profon­deur
    40 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Porte
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Oui
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    borne à vis
Matière
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Maté­riau
    Acier
  • Trai­te­ment
    Zingué

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH ZAY49468
PDF
Hager Rapport RoHS ZAY49468
PDF

Documents

  • Image produit

    Image ZAY49468 | Hager France

    Image produit ZAY49468

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ZAY49468 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit ZAY49468

    Profil semi-cylindre, Accessoire, à empreinte carré

    PDF
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025