The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose
    • ZAY77627
    EAN
    3250611074168
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose

    Panneau avant, Pièce de rechange, pour armoires de distribution KVS, taille 1 ZAY77627

    Prix
    122,75 €
    HT/ Pièce *
    122,75 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Panneau avant, Pièce de rechange, pour armoires de distribution KVS, taille 1

    ZAY77627

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • ZAL53U

      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm

      2 700,00 € HT  / Pièce*
    • ZAL83U

      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm

      3 050,00 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      256 mm
    • Largeur
      780 mm
    • Profon­deur
      35 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Maté­riau
      Plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    RoHS report ZAY77627
    PDF
    Déclaration REACH ZAY77627
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAY77627 | Hager France

      Image produit ZAY77627

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ZAY77627 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ZAY77627

      Panneau avant, Pièce de rechange, pour armoires de distribution KVS, taille 1

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27

      PDF
      215,94 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAY77619 - Bandeau avant, Pièce de rechange, pour armoires KVS, taille 1
      ZAY77619
      Bandeau avant, Pièce de rechange, pour armoires KVS, taille 1
      Prix
      133,75 €
      HT/ Pièce *
      133,75 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ZAL64U - Armoire kvs hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      ZAL64U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      Prix
      3 500,00 €
      HT/ Pièce *
      3 500,00 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ZAX006 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire kvs largeur 780 mm
      ZAX006
      Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      Prix
      1 173,10 €
      HT/ Pièce *
      1 173,10 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ZAY43902 - Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS
      ZAY43902
      Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS
      Prix
      29,10 €
      HT/ Pièce *
      29,10 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ZAY50995 - Kit de 2 clés, Accessoire, pour profil semi cylindrique ZAY50994
      ZAY50995
      Kit de 2 clés, Accessoire, pour profil semi cylindrique ZAY50994
      Prix
      30,55 €
      HT/ Pièce *
      30,55 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026