The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • XVL122STI
    witty plus borne de recharge, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, compatible solar avec XEM470
    EAN
    3250610087794
    Conditionnement
    1 Pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID XVL122STI

    Prix
    1 511,36 €
    HT/ Pièce *
    1 511,36 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID

    XVL122STI

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Passe­relle de données de consom­ma­tion d'énergie 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 8 produit(s) disponible(s)
    • Gestion­naire d'énergie 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Passe­relle de données de consom­ma­tion d'énergie
    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
    • Gestion­naire d'énergie
    • XEM470

      Energy Management Controller flow

      537,78 € HT  / Pièce*
    • XEVA734

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      755,69 € HT  / Pièce*
    • XEVA733

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      647,73 € HT  / Pièce*
    • XVA205

      Carte option TIC RF

      107,96 € HT  / Pièce*
    • XVA130

      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

      485,80 € HT  / Pièce*
    • XVA135

      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

      507,39 € HT  / Pièce*
    • XVA410

      Kit de 3 badges RFID pour witty

      15,96 € HT  / Pièce*
    • XVA420

      Kit de 10 badges RFID pour witty

      37,24 € HT  / Pièce*
    • XVA285

      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge

      166,03 € HT  / Pièce*
    • XVA310

      Carte de comptage optionnelle avec TC 1 ph pour modulation dynamique

      145,27 € HT  / Pièce*
    • XVA330

      Carte de comptage optionnelle avec TC 3ph pour modulation dynamique

      176,40 € HT  / Pièce*
    • TRPS120

      Emetteur récepteur RF Télé-Information Client (TIC)

      234,93 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      0,1 - 22 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
      1, 3
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Oui
    • ISO 15118 dispo­nible avec les livrai­sons à partir de
      Q3/2026
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2S
    Dimen­sions
    • Hauteur
      370 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Contrôle d'accès, Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel, Source d'ali­men­ta­tion, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      1 MB - 10 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-240 V
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    Déclaration REACH XVL122STI
    PDF
    Rapport RoHS XVL122STI
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVL122STI | Hager France

      Image produit XVL122STI

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVL122STI | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XVL122STI

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S +TIC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager France

      Guide d'installation en-GB, en-US 2025-05-16

      PDF
      19,24 MB
      Image Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH 2025-05-16 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH 2025-05-16

      PDF
      18,85 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2026-10-26 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR 2026-10-26

      PDF
      18,76 MB
    • Manuel

      Image Manuel International 2026-10-19 | Hager France

      Manuel International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
      Image Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager France

      Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
    • Logiciel

      Image Logiciel International 2026-08-07 | Hager France

      Logiciel International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11

      RFA
      640,00 kB
      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-04-17

      PDF
      395,19 kB
    • Training

      Image Décomposez la mise en service d’une borne de recharge | Hager France

      Décomposez la mise en service d’une borne de recharge

      EMO940

      URL
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026