The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Bornes de recharge
  • Acces­soires et pièces déta­chées pour bornes de recharge
  • Pièces déta­chées pour bornes de recharge
  • XEVS210
  • Bornes de recharge

witty pièce détachée - prise M2TE pour borne witty XEV1K ou XEV1R XEVS210

EAN
4012740990387
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
136,41 €
HT/ Pièce *
136,41 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

witty pièce détachée - prise M2TE pour borne witty XEV1K ou XEV1R

XEVS210

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • XEV1K22T2TE

    Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TE avec clé

    1 749,52 € HT  / Pièce*
  • XEV1R22T2

    Borne de charge VE witty 1x22kW 3P T2 IP55 IP RFID

    1 980,00 € HT  / Pièce*
  • XEV1K07T2TPFR

    Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé

    1 698,55 € HT  / Pièce*
  • XEV1K22T2T

    Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TIC avec clé

    0,00 € HT  / *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    50 mm
  • Profon­deur
    40 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH XEVS210
PDF
Hager Rapport RoHS XEVS210
PDF

Documents

  • Image produit

    Image XEVS210 | Hager France

    Image produit XEVS210

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit XEVS210 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit XEVS210

    EVCS rechange Prise M2TE (FR)

    PDF
  • Guide d'installation

    Image LEAFLET_6LE007384A_FR_EN | Hager France

    LEAFLET_6LE007384A_FR_EN

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2021-03-30

    PDF
    27,98 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

    Guide de vente - Borne de charge

    witty

    PDF
    9,45 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    XEVS200 - witty pièce détachée -  prise M3T2S avec verrou 3P pour borne XEV1Kxx
    XEVS200
    EVCS rechange rise M3T2S avec verrou 3P
    Prix
    545,20 €
    HT/ Pièce *
    545,20 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    XEVS205 - witty pièce détachée -  prise M3T2S avec verrou 3P pour borne XEV1Rxx
    XEVS205
    EVCS rechange rise M3T2S avec verrou 3P witty share
    Prix
    543,39 €
    HT/ Pièce *
    543,39 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    XEVS201 - witty pièce détachée -  prise M3T2S avec verrou 1P pour borne XEV1Kxx
    XEVS201
    EVCS rechange rise M3T2S avec verrou 1P
    Prix
    563,06 €
    HT/ Pièce *
    563,06 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    XEVS110 - witty pièce détachée -  support de prise M3 gris pour borne witty XEV1Kxx
    XEVS110
    EVCS rechange Support prise gris M3 avec clé
    Prix
    70,03 €
    HT/ Pièce *
    70,03 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    XEVS117 - witty pièce détachée -  support prise M3M2 gris pour borne witty XEV1Rxx
    XEVS117
    EVCS rechange Support prise gris M3M2 sans clé
    Prix
    69,00 €
    HT/ Pièce *
    69,00 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025