Configurer le produit
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires d'E-Mobility 12 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur horaire numérique 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s) -
support de câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement22 kW
-
Puissance raccordée11 - 22 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie3
-
Courant nominal IN32 A
-
Quantité des points de chargement1
-
Avec gestion de chargeOui
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
-
Hauteur549 mm
-
Largeur237 mm
-
Profondeur173 mm
-
Montage surMontage mural
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Température de service-25 - 50 °C
-
Tension nominale230 - 400 V
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XEV1R22T2
Borne de charge VE witty 1x22kW 3P T2 IP55 IP RFID
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB
Installer leaflet Witty Share
Guide d'installation fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09
PDF69,69 MB -
Manuel
End user guide witty charging stations
Manuel fr-FR 2024-04-15
PDF872,63 kB -
Brochures techniques & CCTP
Borne de charge witty share XEV1R22T2 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-02-27
PDF388,03 kBBorne de charge witty share XEV1R22T2 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-10
DOCX751,36 kB
Guide de vente - Borne de charge
witty
PDF9,45 MB -
Brochure
Brochure - Borne de charge
witty
PDF17,46 MB
Brochure - Borne de charge
witty - Solutions et cas d'usages
PDF3,87 MB -
Catalogue
Guide de choix - Borne de charge
witty
PDF121,44 kB -
Outil
Logiciel en-GB 2024-06-12
ZIP75,17 MB -
BIM Objets Revit
Hager-WITTY EVOLUTIVE-fr-FR-FR
Range:WITTY EVOLUTIVE-Electric_vehicle_charging_station-FR-French_Language_Hosted-REVIT_2021-Hager_Version_2023
RFA656,00 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-12-19
PDF107,96 kB