The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • XEV600

witty park borne de recharge inoxydable RFID IP54 2x7,4kW 2xT2S+2xTE, TIC XEV600

La borne de recharge witty park en acier inoydable peint IP54 IK10 est équipée de deux prises T2S et deux prises TE, d'une puissance maximale de 2x7,4kW avec un contrôle d'accés par RFID.
EAN
4012740884488
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

XVP207SQF

witty park borne de recharge inoxydable RFID IP54 2x7,4kW 2xT2S+2xTE, TIC

XEV600

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 4 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 3 produit(s) disponible(s)
  • Commande de charge 2 produit(s) disponible(s)
  • Inter­rup­teur horaire numé­rique 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • câble pour borne de charge
  • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
  • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
  • Commande de charge
  • Inter­rup­teur horaire numé­rique
  • XEV429

    Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m

    0,00 € HT  / *
  • XEV423

    Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T2 32A 3P 5m

    0,00 € HT  / *
  • XEVA410

    EVCS accessoire Kit 3 badges RFID Admin.

    52,73 € HT  / Pièce*
  • XEVA400

    EVCS accessoire Kit 20 badges RFID UF

    258,35 € HT  / Pièce*
  • XEV426

    Borne de charge VE accessoire Pied de fixation XEV6xx

    0,00 € HT  / *
  • XEV428

    Borne de charge VE accessoire Socle à encastrer XEV426

    187,13 € HT  / Pièce*
  • XEVA713

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m

    468,17 € HT  / Pièce*
  • XEVA714

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7, 5m

    572,21 € HT  / Pièce*
  • XEV427

    Borne de charge VE accessoire Fixation murale XEV6xx

    0,00 € HT  / *
  • XEV304

    Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P

    292,97 € HT  / Pièce*
  • XEV305

    Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P

    350,94 € HT  / Pièce*
  • EGN100

    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

    306,87 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Puis­sance
  • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
    7,40 kW
  • Puis­sance raccordée
    15 - 15 kW
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
    1
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Connec­ti­vité
  • Quan­tité des points de char­ge­ment
    2
Fonc­tions
  • Avec gestion de charge
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre de prises domes­tiques
    2
  • Avec disjonc­teur de protec­tion
    Non
  • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
    Oui
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Type 2
Dimen­sions
  • Hauteur
    760 mm
  • Largeur
    355 mm
  • Profon­deur
    202 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Montage mural
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP54
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
Matière
  • Maté­riau
    Acier inoxy­dable

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH XEV600
PDF

Documents

  • Image produit

    Image XEV600 | Hager France

    Image produit XEV600

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit XEV600 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit XEV600

    Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Bornes-de-charge_XEV426 XEV428 EN | Hager France

    Bornes-de-charge_XEV426 XEV428 EN

    Guide d'installation en-GB 2017-02-06

    PDF
    1,66 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_Connexion_ XEV6.. EN | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_Connexion_ XEV6.. EN

    Guide d'installation en-GB 2017-02-06

    PDF
    2,78 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_Connexion_XEV6.. FR | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_Connexion_XEV6.. FR

    Notice pour la connexion d'une borne de charge

    PDF
    2,77 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_Maintenance_ XEV6.. EN | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_Maintenance_ XEV6.. EN

    Guide d'installation en-GB 2017-02-06

    PDF
    4,23 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_Maintenance_XEV6.. FR | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_Maintenance_XEV6.. FR

    Notice pour la maintenance d'une borne de charge

    PDF
    4,24 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_Montage_Mural_XEV427 EN | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_Montage_Mural_XEV427 EN

    Guide d'installation en-GB 2017-06-09

    PDF
    1,36 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_Montage_Mural_XEV427 FR | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_Montage_Mural_XEV427 FR

    Notice pour le montage mural d'une borne de charge

    PDF
    1,36 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_QuickStart_XEV6..F-D-GB-NL-S-ES | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_QuickStart_XEV6..F-D-GB-NL-S-ES

    Descriptif général d'une borne de charge

    PDF
    2,29 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_Utilisation_XEV6.. EN | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_Utilisation_XEV6.. EN

    Guide d'installation en-GB 2017-02-06

    PDF
    1,47 MB
    Image Notice_Bornes-de-charge_Utilisation_XEV6.. FR | Hager France

    Notice_Bornes-de-charge_Utilisation_XEV6.. FR

    Notice pour l'utilisation d'une borne de charge

    PDF
    1,47 MB
    Image Notice bornes de charge XEV426, XEV428_FR | Hager France

    Notice bornes de charge XEV426, XEV428_FR

    Notice pour montage sur pied d'une borne de charge

    PDF
    1,66 MB
  • Annexe produit

    Image 6LE003353A Plans de câblage | Hager France

    6LE003353A Plans de câblage

    Annexe produit en-GB 2025-08-07

    PDF
    86,39 kB
    Image Fichier de paramétrage bornes Witty | Hager France

    Fichier de paramétrage bornes Witty

    Explication du fichier de paramétrage d'une borne de charge

    XLS
    49,50 kB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Borne de charge witty park XEV600 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Borne de charge witty park XEV600 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-02-28

    PDF
    313,43 kB
    Image Borne de charge witty park XEV600 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Borne de charge witty park XEV600 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-10

    DOCX
    786,45 kB
    Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

    Guide de vente - Borne de charge

    witty

    PDF
    9,45 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Borne de charge | Hager France

    Brochure - Borne de charge

    witty

    PDF
    17,46 MB
    Image Brochure - Borne de charge | Hager France

    Brochure - Borne de charge

    witty - Solutions et cas d'usages

    PDF
    3,87 MB
  • Catalogue

    Image Guide de choix - Borne de charge | Hager France

    Guide de choix - Borne de charge

    witty

    PDF
    121,44 kB
  • Outil

    Image UPDATE_6020_1093 | Hager France

    UPDATE_6020_1093

    Outil International 2023-10-30

    ZIP
    8,89 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Hager-WITTY PARK-fr-FR-FR | Hager France

    Hager-WITTY PARK-fr-FR-FR

    Range:WITTY PARK-Electric_vehicle_charging_station-FR-French_Language_Hosted-REVIT_2021-Hager_Version_2023

    RFA
    644,00 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2025-01-20

    PDF
    468,99 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025