The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge
    • Bornes de recharge
    • witty park
    • XEV201C
    EAN
    4012740872690
    Conditionnement
    1 Pièce
    • witty park

    witty borne de charge IP54 4-7kW M3T2S M2TE RFID IP pour 1 VE XEV201C

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    witty borne de charge IP54 4-7kW M3T2S M2TE RFID IP pour 1 VE

    XEV201C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
    • XEV419

      Borne de charge VE accessoire Pied de fixation double XEV1xx XEV2xx

      855,43 € HT  / Pièce*
    • XVA410

      Kit de 3 badges RFID pour witty

      15,96 € HT  / Pièce*
    • XVA420

      Kit de 10 badges RFID pour witty

      37,24 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      7,40 kW
    • Puis­sance raccordée
      8 - 8 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
      1
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      1
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Oui
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      480 mm
    • Largeur
      346 mm
    • Profon­deur
      233 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique

    Documents

    • Image produit

      Image XEV201C | Hager France

      Image produit XEV201C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEV201C | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XEV201C

      Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 ÏP

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice Hager  witty.eco & witty.premium FR-EN-DE | Hager France

      Notice Hager witty.eco & witty.premium FR-EN-DE

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      3,89 MB
      Image Notice utilisateur bornes witty | Hager France

      Notice utilisateur bornes witty

      Guide d'installation fr-FR 2020-06-22

      PDF
      1,49 MB
    • Annexe produit

      Image Fichier de paramétrage bornes Witty | Hager France

      Fichier de paramétrage bornes Witty

      Explication du fichier de paramétrage d'une borne de charge

      XLS
      49,50 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

      Guide de vente - Borne de charge

      witty

      PDF
      9,45 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Borne de charge | Hager France

      Brochure - Borne de charge

      witty

      PDF
      17,46 MB
      Image Brochure - Borne de charge | Hager France

      Brochure - Borne de charge

      witty - Solutions et cas d'usages

      PDF
      3,87 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Borne de charge | Hager France

      Guide de choix - Borne de charge

      witty

      PDF
      121,44 kB
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Fiche technique witty_XEV201C | Hager France

      Fiche technique witty_XEV201C

      Annexe technique (multi-produits) fr-FR 2017-10-20

      PDF
      186,69 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVG207SQF - witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
      XVG207SQF
      Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE + on ground
      Prix
      7 107,85 €
      HT/ Pièce *
      7 107,85 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XVP222SQF - witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
      XVP222SQF
      Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S + TE
      Prix
      7 626,67 €
      HT/ Pièce *
      7 626,67 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      XVG222SQF - witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
      XVG222SQF
      Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S + TE
      Prix
      8 145,49 €
      HT/ Pièce *
      8 145,49 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XVP207SQF - witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
      XVP207SQF
      Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE
      Prix
      6 744,67 €
      HT/ Pièce *
      6 744,67 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      XEV200 - witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S RFID pour 1 VE
      XEV200
      Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 RFID
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026