Witty borne de charge IP55 1x7kW 1P T2+TE avec clé XEV1K07T2TE
Produits de suivi :
Configurer le produit
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Commande de charge 3 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur horaire numérique 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 8 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement7 kW
-
Puissance raccordée4 - 7 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie1
-
Courant nominal IN32 A
-
Quantité des points de chargement1
-
Avec gestion de chargeOui
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
-
Type de connexion / priseType 2S
-
Hauteur553,50 mm
-
Largeur237 mm
-
Profondeur173 mm
-
Montage surMontage mural
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Tension nominale230 - 230 V
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XEV1K07T2TE
Witty borne de charge IP55 1x7kW 1P T2+TE avec clé
PDF -
Mode opératoire
6LE007170A_XEV1XXXX_FR
Mode opératoire fr-FR 2020-12-17
PDF3,26 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB -
Annexe produit
6LE007281A_XEV1XX_AIDE_MEMOIRE_FR
Annexe produit fr-FR 2020-12-17
PDF1,31 MB -
Manuel
End user guide witty charging stations
Manuel fr-FR 2024-04-15
PDF872,63 kB -
Outil
b1280 update v7.0.3.0
Logiciel International 2024-05-10
ZIP326,18 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-04-27
PDF182,60 kB
Déclaration de conformité International 2024-01-18
PDF95,88 kB