Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC avec clé XEV1K07T2T

EAN
3250610103166
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires d'E-Mobility 3 produit(s) disponible(s)
  • Commande de charge 4 produit(s) disponible(s)
  • câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Puissance
  • Puissance max. par point de chargement
    7 kW
  • Puissance raccordée
    4 - 7 kW
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Alimentation électrique
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    1
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Connectivité
  • Quantité des points de chargement
    1
Fonctions
  • Avec gestion de charge
    Oui
Equipement
  • Nombre de prises domestiques
    0
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
  • Avec sortie à manque de courant
    Oui
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Type 2S
Dimensions
  • Largeur
    250,50 mm
  • Longueur
    549 mm
  • Profondeur
    173 mm
Installation, montage
  • Montage
    Montage mural
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024