The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • XEVA130
    Pied tubulaire pour 1 borne de recharge witty start, share et solar références XEV1K, XEV1R, RAL7021, compatible avec le kit de scellement XEVA150 et le kit de mise à la terre XEVA116
    EAN
    4012740990288
    Conditionnement
    1 Pièce

    Pied tubulaire pour 1 borne de recharge référence XEV1K, XEV1R RAL7021 XEVA130

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Pied tubulaire pour 1 borne de recharge référence XEV1K, XEV1R RAL7021

    XEVA130

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
    • XEVA160

      Gabarit de perçage pour pieds XEVA13x

      95,14 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1 300 mm
    • Largeur
      200 mm
    • Profon­deur
      200 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      Acier inoxy­dable
    Poids
    • Charge capa­ci­tive
      20 kg

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVA130
    PDF
    Rapport RoHS XEVA130
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA130 | Hager France

      Image produit XEVA130

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA130 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XEVA130

      Pied rond pour une borne de charge witty Start/Share/Solar

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image NOTICE INSTALLATION  PIED_ROND_BORNES | Hager France

      NOTICE INSTALLATION PIED_ROND_BORNES

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Manuel

      Image Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager France

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Manuel fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026