- witty solar
- witty solar
- Voir plus
witty solar Kit borne 1x7kW M3T2S RFID + Gestionnaire flow + Compteur PV 230V XEV1K07T2SEMC
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsHager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires d'E-Mobility 11 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur horaire numérique 1 produit(s) disponible(s) -
Commande de charge 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement7 kW
-
Puissance raccordée1,38 - 7,36 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie3
-
Courant nominal IN32 A
-
Quantité des points de chargement1
-
Avec gestion de chargeOui
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
-
Type de connexion / priseType 2S
-
Hauteur553,50 mm
-
Largeur237 mm
-
Profondeur173 mm
-
Montage surMontage mural
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Température de service-25 - 50 °C
-
Tension nominale230 - 400 V
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XEV1K07T2SEMC
KIT witty solar 7kW/ RFID + EMC + PV 1P
PDF -
Mode d'emploi
6LE009148A_QUICK_GUIDE_KIT_WITTY_SOLAR_EN_FR_DE_IT_ES_PT_NL_SV_PL_WEB
Mode d'emploi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB
Guide d'installation fr-FR 2023-09-01
PDF5,68 MB
Installation Instructions Solar charging stations
PDF5,67 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (FR, 2023-07)
Guide d'installation fr-FR 2023-08-16
PDF3,39 MB -
Manuel
End user guide witty charging stations
Manuel fr-FR 2024-04-15
PDF872,63 kB -
BIM Objets Revit
Hager-WITTY EVOLUTIVE-fr-FR-FR
Range:WITTY EVOLUTIVE-Electric_vehicle_charging_station-FR-French_Language_Hosted-REVIT_2021-Hager_Version_2023
RFA656,00 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2025-01-06
PDF573,07 kB