The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie pour bornes de recharge
  • Gestion­naire d'énergie connecté
  • XEM520
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique

witty accessoire Gestionnaire pour 40 points de charge connectable opérateur XEM520

witty accessoire Gestionnaire 40 points de charge, gestion de puissance dynamique ou statique, comptage direct, via TI ou au travers d'un compteur modbus RTU hager externe, connectable opérateur, page web de supervision des bornes, des sessions et des badges, compatible avec les bornes de recharge witty pro, witty share, witty park et witty park 2.
EAN
3250615600646
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
2 590,00 €
HT/ Pièce *
2 590,00 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

witty accessoire Gestionnaire pour 40 points de charge connectable opérateur

XEM520

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Adap­ta­teur reseau 1 produit(s) disponible(s)
  • Fonc­tions réseau auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 7 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Adap­ta­teur reseau
  • Fonc­tions réseau auxi­liaires
  • HTG465H

    Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

    97,50 € HT  / Pièce*
  • HTC320H

    Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow

    511,38 € HT  / Pièce*

Produits liés

  • XVL122SLM

    Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N prise T2S compatible LLM

    1 550,00 € HT  / Pièce*
  • XVP222S

    Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S

    7 000,00 € HT  / Pièce*
  • XVG207SQF

    Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE + on ground

    6 850,00 € HT  / Pièce*
  • XVG222S

    Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S

    7 500,00 € HT  / Pièce*
  • XVG222SQF

    Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S + TE

    7 850,00 € HT  / Pièce*
  • XVP207SQF

    Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE

    6 500,00 € HT  / Pièce*
  • XVP222SQF

    Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S + TE

    7 350,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
Equi­pe­ment
  • Avec l'in­ter­face de commu­ni­ca­tion
    Oui
  • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profon­deur
    65 mm
Connec­ti­vité
  • Quan­tité des points de char­ge­ment
    20
Puis­sance
  • Puis­sance consommée
    5 W
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Courant élec­trique
  • Nombre de circuits d'en­trée
    3
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Rapport RoHS XEM520
PDF

Documents

  • Image produit

    Image XEM520 | Hager France

    Image produit XEM520

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit XEM520 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit XEM520

    Gestionnaire de puissance 40 bornes de recharge OCPP avec connexion backend

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi en-GB 2024-10-09 | Hager France

    Mode d'emploi en-GB 2024-10-09

    PDF
    6,44 MB
  • Guide d'installation

    Image 6LE009016A_XEM5XX_L_A3_B_FR_WEB | Hager France

    6LE009016A_XEM5XX_L_A3_B_FR_WEB

    Guide d'installation fr-FR 2022-11-17

    PDF
    927,87 kB
    Image 6LE009017A_XEM5XX_L_A3_B_EN_WEB | Hager France

    6LE009017A_XEM5XX_L_A3_B_EN_WEB

    Guide d'installation en-GB 2022-11-17

    PDF
    1,75 MB
    Image 6LE009185A_LLM_Configuration-manual_FR_06-2023_web | Hager France

    6LE009185A_LLM_Configuration-manual_FR_06-2023_web

    Guide d'installation fr-FR 2015-09-24

    PDF
    6,29 MB
    Image 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web | Hager France

    6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

    Guide d'installation en-GB 2021-11-10

    PDF
    9,62 MB
  • Manuel

    Image Manuel el-GR 2024-10-08 | Hager France

    Manuel el-GR 2024-10-08

    PDF
    6,59 MB
    Image Manuel es-ES 2024-10-08 | Hager France

    Manuel es-ES 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Image Manuel fr-FR 2024-10-08 | Hager France

    Manuel fr-FR 2024-10-08

    PDF
    6,56 MB
    Image Manuel it-IT 2024-10-08 | Hager France

    Manuel it-IT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Image Manuel nl-NL 2024-10-08 | Hager France

    Manuel nl-NL 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Image Manuel pl-PL 2024-10-08 | Hager France

    Manuel pl-PL 2024-10-08

    PDF
    6,58 MB
    Image Manuel pt-PT 2024-10-08 | Hager France

    Manuel pt-PT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Image Manuel sv-SE 2024-10-08 | Hager France

    Manuel sv-SE 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Image QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager France

    QUICK GUIDE XEM510/XEM520

    Manuel en-GB 2023-03-06

    PDF
    1,44 MB
  • Outil

    Image Outil International 2025-09-16 | Hager France

    Outil International 2025-09-16

    ZIP
    86,58 MB
    Image Outil en-GB 2025-04-10 | Hager France

    Outil en-GB 2025-04-10

    ZIP
    85,12 MB
    Image Outil en-GB 2026-01-15 | Hager France

    Outil en-GB 2026-01-15

    ZIP
    87,02 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2022-10-27 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2022-10-27

    PDF
    229,16 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-09-04 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-09-04

    PDF
    183,05 kB
    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-09

    PDF
    275,75 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    XEM470 - witty flow Gestionnaire d'autoconsommation PV et de pilotage de 1-7 witty solar
    XEM470
    Energy Management Controller flow
    Prix
    518,27 €
    HT/ Pièce *
    518,27 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025