Plaque de finition gallery 12 modules Nuit entraxe 71 mm WXP0286
Également disponible en
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Touche pour boutton-poussoir 22 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 6 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 7 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes6
-
CouleurNuit
-
Code RAL9005, 9006
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
-
Hauteur164 mm
-
Largeur235 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXP0286
Plaque gallery plastique peint 2x3x2 modules night
PDF -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-13
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
gallery - Prescripteur
PDF11,83 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery - Pour vos clients
PDF8,16 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery
PDF8,58 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery - bluetooth - Pour vos clients
PDF985,62 kB
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB
Guide de choix - Appareillage mural
gallery - Inspiration couleurs, matières
PDF19,82 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
gallery
PDF1,83 MB -
Certificat de produit
632304.01_TEST_REPORT
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB