Plaque de finition gallery 8 modules Titane entraxe 71 mm WXP0108
Également disponible en
Configurer le produit
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Ouvrir les outilsHager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Touche pour boutton-poussoir 22 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 6 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementLaqué
-
Hauteur88 mm
-
Largeur235 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Montage surMontage mural
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXP0108
Plaque gallery 8 modules + 8 modules E71 mm titane, plastique titane métallisé
PDF -
Flyer
Flyer_gallery_8_pages_2026
Flyer appareillage mural gallery 2026
PDF1,18 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.
URL
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Certificat de produit
632304.01_TEST_REPORT
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB